ZHCADJ2 December 2023 OPT4003-Q1
在许多环境光检测应用中,为了美观,传感器被放置在深色玻璃后面。材料类型和光谱透射属性将决定整体光透射水平。在任何应用中,OPT4003-Q1 传感器区域必须相对于任何窗口开口居中。图 4-1 中介绍了这些尺寸,通道 0 光电二极管用浅灰色表示,通道 1 光电二极管用深灰色表示。有关完整封装尺寸,请参阅 OPT4003-Q1 数据表第 10 节。
深色材料会使较少的光线来照亮传感器,从而影响精度。选择一种颜色足够深的材料在器件美观与传感器性能之间取得平衡非常重要。
在需要光源检测的汽车应用中,除了深色覆盖玻璃之外,OPT4003-Q1 还可以放置在挡风玻璃后面。
覆盖材料上使用的深色油墨通常能透过 2% 到 20% 的入射光,从而减少了照射到传感器上的光量,降低了传感器的弱光灵敏度。
例如,如果油墨在 50 勒克斯下透射 2% 的环境光,则传感器只能看到 1 勒克斯。系统分辨率可以根据覆盖材料的可传递性使用 方程式 2 进行计算。
有关正确窗口尺寸和覆盖玻璃补偿的更多详细信息,请参阅环境光传感器应用指南。