ZHCADG6A December 2023 – April 2024 TMS320F2800157 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1
CAN 闪存内核有助于对具有 CAN 外设的任何 C2000 MCU 进行固件更新。使用引导 ROM 中的 CAN 引导加载程序将其复制到器件的 RAM 中。然后,内核将使用 CAN 外设从主机传输固件并将其编程到闪存存储器中。闪存内核包含两部分软件:一个 PC 主机 CAN 编程器和一个用于 C2000 MCU 的 Code Composer Studio™ (CCS) 工程。F28003x 器件用作这些工程的基础,可进行修改以用于其他器件。如果要在任何器件上使用该工程,则可能需要修改与器件工作频率相关的参数。
总之,对闪存进行编程需要两个步骤: