ZHCADD8
November 2023
LMK6H
1
摘要
商标
1
引言
2
测试设置
3
测试步骤
4
TI PCIe 合规性工具说明
5
LMK6H 测试结果
5.1
LMK6H 测试结果摘要
5.2
LMK6H 的 PCIe 工具输入文件波形
5.3
LMK6H 详细抖动测量
6
总结
7
参考资料
3
测试步骤
用于获得 LMK6H PCIe 合规性报告结果的测试程序如下:
器件上电后,差分输出直接连接到示波器以进行时域测量,或通过平衡-非平衡变压器连接到 PNA 以进行频域测量。
从 PNA 或示波器捕获输出跟踪文件。请注意,示波器捕获需要正负轨迹,因此需要从示波器获取两个输出轨迹文件。
生成的文件通过 TI 的 PCIe 合规性工具运行(
节 4
包含有关该工具的更多信息)。