ZHCADD4 November   2023 LMH2110

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2对数检测器系统
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 输出摆幅推导
    3. 2.3 仿真结果
  6. 3功率检测器 – LMH2110
    1. 3.1 说明
    2. 3.2 对数相符性
    3. 3.3 Calibration
  7. 4其他方法
    1. 4.1 外部 ADC 方法
    2. 4.2 单端方法
  8. 5总结
  9. 6参考文献

说明

LMH2110 是一款 45dB 对数 RMS 功率检测器,专用于对具有高峰均比(即,信号包络具有较大变化)的调制射频信号进行精确功率测量。RMS 测量拓扑本身可确保对调制不敏感的测量。

该器件的射频频率范围为 50MHz 至 8GHz。该器件提供对温度和电源不敏感的精确输出电压,该电压与射频输入功率(以 dBm 为单位)线性相关。LMH2110 器件具有出色的对数响应一致性,只需使用斜率和截距即可轻松集成,从而显著减少了校准工作量。该器件由电压范围为 2.7V 至 5V 的单电源供电。LMH2110 的射频功率检测范围为 –40dBm 至 5dBm,旨在与定向耦合器结合使用。

GUID-20230725-SS0I-3MP5-FDXP-MNQGDMZ4TDJP-low.png图 3-1 LMH2110 功能方框图