ZHCADD3 November 2023 AM2431 , AM623 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P-Q1 , AM6412 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548 , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA829J , DRA829V
如果设计得当,具有 IEEE 802.1Q-2018 TSN 特性的千兆位以太网局域网可以实现与 EtherCAT 相当的时间同步。在这两个系统中,最大的误差源都是时钟和物理级收发器的硬件设计。通过利用 EST 的标准 TSN 特性,可以将帧精确地放置在线路上,而无需依赖供应商专有的 TTS 实现。这些发现对于需要精确而可靠的通信的行业(例如运动和电机控制)具有重要意义。此外,能够精确地将帧放置在线路上,这说明了支持 TSN 的硬件可用于改进当前的 EtherCAT 主站实现方案,并为 TSN 解决方案在某些用例中成为 EtherCAT 的可行替代方案铺平了道路。