ZHCADC7
November 2023
1
摘要
商标
1
玻璃段式 LCD 基础知识
1.1
驱动段式 LCD
1.2
LCD 映射
2
硬件
2.1
选择连接 LCD 模块的引脚
3
软件实现
3.1
自定义软件 LCD 代码
3.2
软件流程
3.3
在应用中集成软件 LCD 解决方案
4
其他资源
4
其他资源
德州仪器 (TI):
MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册
德州仪器 (TI):
MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册
MSPM0 软件开发套件
TI Sysconfig 工具
MSPM0 SW LCD 多端口软件
MSPM0 SW LCD 单端口软件
德州仪器 (TI):
采用 MSP430 的软件玻璃 LCD 驱动器
德州仪器 (TI):
使用 MSP430™ MCU 和段式 LCD 进行设计