ZHCADC3B February 2019 – October 2023
本文档是德州仪器 (TI) 的 C28x 系列处理器的基于 ELF 的嵌入式应用二进制接口 (EABI) 规范。EABI 是宽泛的标准,定义了程序、程序组件和执行环境(如果存在操作系统,还包括操作系统)之间的低级别接口。EABI 的组件包括调用约定、数据布局和寻址约定、和目标文件格式。
本规范旨在使 C28x 的工具提供商、软件提供商和用户能够构建彼此可互操作的工具和程序。