ZHCADC1 November   2023 OPA1656

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2违反线性工作范围
  6. 3如何测量运算放大器的 THD + N
    1. 3.1 同相测量
    2. 3.2 反相测量
    3. 3.3 观察结果
    4. 3.4 解读 THD + N 曲线
  7. 4总结
  8. 5参考文献
  9. 6附录

简介

在理想放大器电路中,运算放大器可以准确输出目标信号,而不改变相位或波形形状。

GUID-20230825-SS0I-LJNL-QPXV-FPJXTZJBRPDC-low.svg图 1-1 理想缓冲器放大器

快速傅里叶变换 (FFT) 用于将信号转换为其频谱分量,并提供信号的频率信息。图 1-2 展示了理想放大器输出中峰值振幅为 1V 的纯 1kHz 正弦波的 FFT。FFT 仅显示基频而不显示噪声。这是理想情况。除了 1kHz 基频之外,FFT 也没有显示其他频率分量,这表明放大器没有使输入信号失真。

GUID-20230919-SS0I-T8XT-32DJ-9XMG52N0CMLH-low.svg图 1-2 1V 峰值振幅 1kHz 正弦波的理想 FFT

实际的放大器具有非线性特征和限制,它们会使输入信号失真,从而增加谐波和噪声,如图 1-3 中的 FFT 所示。FFT 是在配置为 1V/V 增益的放大器输出端进行的测量。Y 轴的单位为伏特均方根 (VRMS)。放大器的输入信号是幅度为 6VRMS 的 1kHz 正弦波。在图 1-3 中可以看到信号谐波,它们是 1kHz 基频的整数倍。信号谐波在 2kHz、
3kHz 和 4kHz 突出显示,但高阶信号谐波在 10kHz 以下也能看到。测试设备和电路电源连接到 120VAC(交流电压)60Hz 电源插座。FFT 中还包含 60Hz 电力线周期和 60Hz 整数倍的电力线频率。在音频电路中,60Hz 在耦合到信号链时通常被描述为听起来像嗡嗡声。

GUID-20230907-SS0I-TBG8-DDQ2-SN6D9T210KNS-low.svg图 1-3 真实 FFT

总谐波失真加噪声是一种测量值,可提供电路准确输出输入信号的能力的品质因数。THD + N 是音频系统中的一个重要测量值。具有低 THD + N 的音频系统可以更准确地表达音频的声音效果。方程式 1 通过数学方法展示了 THD + N 定义为谐波功率测量值总和与基频功率之比。

方程式 1. T H D   +   N   ( % )   =   100 %   ×   i = 2   V i 2   +   V n 2 V f 2

其中:

Vi 基波第 i 次谐波的 RMS 电压 (i=2,3,4…)
Vn 电路的 RMS 噪声电压
Vf 基波的 RMS 电压