ZHCAD91 October   2023 ATL431 , ATL431LI , TL431 , TL431LI , TLVH432

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用并联基准设计 SSR
    1. 2.1 设置输出电压
    2. 2.2 并联基准偏置
    3. 2.3 瞬态响应设计
  6. 3电源注意事项
  7. 4方法
    1. 4.1 并联参考设计
    2. 4.2 精度比较
    3. 4.3 功耗对比
    4. 4.4 瞬态响应比较
  8. 5结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

反激式转换器广泛应用于交流/直流电源适配器,与其他传统的交流/直流转换器相比,具有隔离和具备竞争力的价格等主要优势。并联基准可在反激式转换器中实现高精度 SSR(次级侧调节),并且若实施得当,可以确保反激式控制器的低待机功率耗散、高输出精度和快速瞬态响应。在将并联基准整合到反激式反馈环路中时,设计人员必须考虑偏置、功率耗散和瞬态响应,并相应地选择元件。本应用手册概述了反激式设计中并联基准的主要规格,并介绍了如何在用于 SSR 的反激式控制环路中有效地使用这些并联基准。此外,通过实现和比较反激式转换器反馈环路中的 TL431TLVH432ATL431TL431LIATL431LI(这些都是 SSR 的一些热门设计),对这些解释进行了说明。本应用手册并未讨论不同类型的补偿对反激式反馈网络的影响。