ZHCAD59 September   2023 TPS50601A-SP , TPS73801-SEP , TPS7H1101A-SP , TPS7H3301-SP , TPS7H3302-SEP , TPS7H4001-SP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2航天鉴定流程概述
  6. 3航天级电源器件
  7. 4示例电源图
    1. 4.1 适用于 PolarFire 的耐辐射电源
    2. 4.2 适用于 PolarFire 的抗辐射电源
  8. 5结论
  9. 6参考文献

示例电源图

以下各节提供了两个示例电源图。一个部分采用耐辐射密封器件,此类器件可用于对可靠性要求较高的任务,另一个部分采用适用于新航天应用的增强型航天塑料封装器件。