ZHCAD53 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1太阳能电池和 MPPT 简介
    1. 1.1 传统 MPPT 解决方案
  5. 2采用太阳能电池的典型系统
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 特定终端设备
      1. 2.2.1 系统要求
  6. 3TPS61094 解决方案
    1. 3.1 超级电容器和电池设计
    2. 3.2 太阳能电池板设计
    3. 3.3 TPS61094 描述和工作方式
    4. 3.4 系统解决方案
  7. 4基于 TPS61094 解决方案的测试报告
    1. 4.1 测试波形
  8. 5参考

TPS61094 描述和工作方式

TPS61094 是一款同步双向降压/升压转换器,在输入和输出之间有一个旁路开关。当 TPS61094 在降压模式下工作以对超级电容器充电时,可通过两个外部电阻器(R3 和 R2)对充电电流和充电终止电压进行编程。当 TPS61094 在升压或补充模式下工作时,它可以对超级电容器进行升压并将输出电压调节到由 R1 设置的编程电压。图 3-5 展示了 TPS61094 的典型应用。

GUID-20220808-SS0I-KLP7-JHXW-CK1NNBGDWNKQ-low.svg图 3-2 TPS61094 的典型应用

TPS61094 有四种工作模式,分别为自动降压或升压模式、强制降压模式、强制旁路模式和真正关断模式,由 EN 和 MODE 引脚设置。客户可以根据其应用选择合适的模式(TPS61094 带旁路模式的 60nA 静态电流双向降压/升压转换器)。