ZHCAD49 September   2023 THVD8000 , THVD8010

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 Powerbus?
  6. 3Powerbus 与传统 RS-485
  7. 4组合系统指南
  8. 5总结
  9. 6参考文献

摘要

RS-485 是一项存在已久的差分有线通信标准,工厂和楼宇自动化、电机驱动器、医疗设备和电网基础设施等许多工业应用都严重依赖该标准。该标准能够在多个通信节点之间创建远距离有线通信网络,同时保持在恶劣的工业环境中运行所需的稳健性,因而备受推崇。总线长度可达 1.2km(约 4000ft),因此布线很快就会成为系统中成本最高的环节之一,布线至少需要两条数据线,还需要中性线和电源线;很明显,节约成本的措施将对最终用户有利。

TI 的 Powerbus 是满足此需求的一种方法,它通过开关键控 (OOK) 调制 RS-485 使电源和数据共用一根电缆。然而,Powerbus 和传统 RS-485 并不直接兼容,因此它们通常不能混搭使用。这对一些可从 Powerbus 中受益的最终用户来说是个问题,在他们的一些系统中,他们无法控制每个通信节点的设计,因此无法直接实现 Powerbus。本应用手册旨在指导最终用户设计一块电路板,该电路板既可用于传统 RS-485 系统,又可用于采用 Powerbus 的系统。