ZHCACZ8 august 2023 TPS23882B
IEEE 802.3bt 符合性和 PoE 互操作性
符合 IEEE 802.3bt 标准是任何支持 PoE 的系统实现互操作性和安全性的基础。使用不符合该标准的电源设备 (PSE) 会增加连接到系统的设备可能无法正常运行甚至损坏的风险。这种风险随着全新 802.3bt 标准的发布进一步加剧,该标准扩展了使用 PoE 的设备范围并将可用功率等级增加到高达 90W(拉出)。
Sifos Technologies 和 UNH-IOL 是 PoE 套件测试的发布方和第三方机构。
Sifos Technologies 提供了一体化解决方案,便于基于 IEEE 802.3bt 规范对电源设备 (PSE) 行为和整体符合性进行完整的第一方测试和分析。Sifos 测试覆盖了超过 95% 的 802.3bt PSE PICS。
以太网联盟 (EA) 是由出色的行业专家、大学和政府专业人员以及制定了 PoE 认证计划的组件供应商组成的联盟。此计划通过使用可贴在 PoE 设备上的标识和认证产品注册表,专门用于简化符合 IEEE802.3bt PoE 标准的 PoE 产品的认证和标识。
品牌/首字母缩写 | IEEE 标准 | 条款 | 条款标题 | 类型 | 类别 | EA 认证标识 |
---|---|---|---|---|---|---|
PoE 1 | 802.3af | 33 | 2 线对以太网供电 | 1 | 0-3 | 第 1 代 |
802.3at | 2 | 0-4 | ||||
PoE 2 | 802.3bt | 145 | 以太网供电 | 3 | 1-6 或 1-4 DS(1) | 第 2 代 |
4 | 7-8 或 5 DS(1) |