ZHCACX2 july   2023 BQ24630 , BQ25170 , BQ25180 , BQ25300 , BQ25620 , BQ25730 , BQ25798

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2充电曲线以及 SOC 与 OCV 间的关系
  6. 3热失控和温度特性
  7. 4应用
  8. 5总结
  9. 6参考文献

热失控和温度特性

热失控是电池的灾难性故障,可能会损坏电池并导致剧烈爆炸。热失控可能是由电池穿透、过充、过流和过度热滥用引起。锂离子电池尤其令人担忧,因为它们不像其他电池那样稳定,这也是它们有如此多运输限制的原因。因此,需要使用保护电路来防止过流、过压、欠压等情况。

LiFePO4 电池具有稳定的化学成分,不易发生热失控。LiFePO4 电池的热失控温度远高于锂离子电池,很难进入这种失效模式。因此,LiFePO4 电池在较高环境温度的应用中表现良好,通常可以处理较高的放电电流。此外,可以添加保护电路来提供额外的安全层,但不一定需要保护电路。

除了热失控之外,较高温度还会降低电池容量。但由于 LiFePO4 电池的特性,与锂离子电池相比,它们在较高温度下的容量降低程度通常较低。