ZHCACU9 june   2023 AM625-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2图形性能
  6. 3DSS 特性
  7. 4功能安全与汽车仪表组信号灯应用的相关性
  8. 5TI Sitara AM62x 处理器的安全持性
  9. 6信号灯的应用特定任务分区和安全概念
    1. 6.1 共因故障
  10. 7 TI 的功能安全产品
  11. 8总结
  12. 9参考文献

共因故障

AM62x 的 MCU 域和主域使用公共电源和公共时钟供电。主域可以独立于 MCU 域进行复位。MCU 域复位会导致整个器件复位。有多种片上诊断功能可帮助检测时钟、电源和复位的共因故障。双时钟比较器、片上振荡器时钟检测、内部电源正常 (POK) 监视器、温度监视器,以及热传感器都是此类诊断的示例。该安全概念还依赖于外部监控,例如用于检测器件上共因故障的窗口式看门狗。