ZHCACT3 june 2023 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
TI 提供了一个在线计算器,即 MTBF/时基故障估算器工具,用于计算 MTBF 和时基故障。图 3-1 显示了在线估算器的快照。本节以 LMK6C 为例介绍了如何使用估算器工具。
在 MTBF 和时基故障估算器下提供的输入中输入 TI 器件型号,如图 3-1 中所示。然后点击 Search 按钮。
图 3-1 在线 MTBF 和时基故障估算器工具的快照在提供的 LMK6x 列表下选择特定器件型号。点击单个器件可生成 MTBF 和时基故障信息,如图 3-2 所示。
图 3-2 为 LMK6C 生成的 MTBF 和时基故障信息在图 3-2 中所示的信息上方,是降额工具按钮。使用此降额工具可以找到不同用途和工作温度的时基故障计算,而不是上一节中计算的 55°C 的计算。输入在 55°C 工作时 BAW 振荡器时基故障率为 1.5,并使用滚动选项升高/降低应用温度,以确定不同工作温度下的 MTBF 数。
图 3-3 使用 55°C 用例的降额工具快照如图 3-3 所示,对于 35°C 的工作温度用例,时基故障值为 0.3。