ZHCACT2 june   2023 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0106 , TXB0108 , TXB0302 , TXB0304 , TXS0101 , TXS0102 , TXS0104E , TXS0108E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2单稳态设计持续时间
    1. 2.1 设计注意事项
    2. 2.2 推荐器件
  6. 3缓慢上升和下降时间的设计注意事项
    1. 3.1 设计注意事项
    2. 3.2 推荐器件
  7. 4考虑外部 RC 元件对上升和下降时间的影响
    1. 4.1 设计注意事项
    2. 4.2 推荐器件
  8. 5考虑集总电容
    1. 5.1 设计注意事项
    2. 5.2 推荐器件
  9. 6考虑温度对输出阻抗的影响
    1.     设计注意事项
  10. 7总结
  11. 8参考文献

引言

德州仪器 (TI) 的电平转换器产品系列包含许多不同类型的电平转换功能,这些功能都可以满足几乎任何应用要求。TI 的电平转换产品系列包括工业级和汽车级自动方向、方向控制、定向和特定于应用的电平转换器。有关常用接口类型的推荐电平转换器件列表,请参阅表 1-1。有关 TI 所有电平转换设计的更多信息,请访问 TI 的电平转换登录页面,网址为 www.ti.com/translation

表 1-1 按接口推荐的转换器
转换电平
接口最高 3.6V最高 5.5V
FET 更换2N7001TSN74LXC1T45 / TXU0101
1 位 GPIO/时钟信号SN74AXC1T45SN74LXC1T45 / TXU0101
2 位 GPIOSN74AXC2T245SN74LXC2T45 / TXU0102
2 引脚 JTAG/UARTSN74AXC2T45SN74LXC2T45 / TXU0202
I2C/MDIO/SMBusTXS0102 / LSF0102TXS0102 / LSF0102
IC-USBSN74AVC2T872 / TXS0202不适用
4 位 GPIOSN74AXC4T245TXB0104 / TXU0104
UARTSN74AXC4T245TXU0204
SPISN74AXC4T774TXU0304
JTAGSN74AXC4T774TXU0304
I2S/PCMSN74AXC4T774 / TXB0104TXB0104 / TXU0204
四通道 SPITXB0106TXB0106
SDIO/SD/MMCTXS0206 / TWL1200不适用
8 位 GPIO/RGMIISN74AXC8T245SN74LXC8T245