ZHCACS7 june   2023 BQ25798

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2MPPT 和 VINDPM 在太阳能电池充电器上如何工作
    1. 2.1 降压 MPPT
    2. 2.2 升压 MPPT
    3. 2.3 降压/升压 MPPT
  6. 3总结
  7. 4参考文献

MPPT 和 VINDPM 在太阳能电池充电器上如何工作

为了从太阳能电池板获取 MPP,需要使用 MPPT 算法。一种很好的方法是使用分数开路电压 (FOCV) 技术。在这种方法中,太阳能电池充电器输入电压会调节至太阳能电池板开路电压 (OCV) 的一定百分比。此 OCV 是太阳能电池板在无负载条件下的输出电压[4]。在正常日照条件下,该比率(也称为 K 系数)通常介于 75% 至 85% 之间。另一种方法是将输入电压调节至固定值。这里介绍的所有太阳能电池充电器都使用这两种算法之一。以下几节详细介绍了每个充电器具体如何实现 MPPT 操作。

使用 MPPT 需要输入电压调节,也称为 VINDPM(输入电压动态电源管理)。当电池充电器需要的输出功率超过输入能够处理的功率时,VINDPM 便会激活,从而开始降低输入电压。通过选择适当的 VINDPM 设置,充电电流将在 VINDPM 下降低,以确定系统负载的优先级并防止输入电压降到低于 VINDPM 值。VINDPM 设置由外部电阻分压器或 I2C 设置确定。从 OCV 中选择所需的 K 系数与通过 VINDPM 调节至目标输入电压相结合,提供了一种清晰的 MPPT 解决方案。