ZHCACP5A september 2021 – may 2023 AFE7900 , AFE7920 , AFE7950
移动通信中通过部署多频带射频中继器,将基站的覆盖范围扩展到基站尚未覆盖的区域。该中继器需要在不影响信号质量的情况下自行运行,并以最低的群延迟重新传输信号。
本应用手册重点介绍了 AFE79xx 器件内环回特性功能,以演示中继器功能的用例。其固有的单芯片运行无需外部 FPGA 或 JESD 链路建立,即可实现高瞬时带宽和最低延迟,能够满足射频中继器产品的规格要求。