ZHCACP1 may 2023 TPS62A02 , TPS631000
基于之前的视频工作模式,合理的高效电源轨可以延长电池工作寿命。根据图 4-7,LED 照明、视频处理、常开 Wi-Fi 和音频的能耗最大。除了常开电源轨外,其他电源轨多数在电源轨处于唤醒状态且完全运行时会消耗大电流。尤其是对于低压输出轨,如果不仔细选择正确的元件,效率会非常低。虽然成本是产品的关键因素,但总等效功效也是对电池寿命有很大影响的关键特性。
例如,假设设计的总效率为 70%,没有常开电源轨时的功耗占总能耗的 80%,实际电池工作寿命为 100 天。如果将总功效提高到 88%,则电池寿命如下:
电池总工作寿命延长了 20% 以上。虽然这只是一个粗略的计算,因为没有增加一些睡眠、静态、关断电流变化,但该计算也表明总功效在电池供电摄像头中非常重要。
此外,应当在视频处理电路中使用高功效和低关断电流元件,并在常开电路中使用高功效和低静态电流元件。良好的电源结构有助于提高效率;例如,在图 4-1 中,如果 PIR LDO 和图像传感器 LDO 放置在降压/升压组件之前并直接与电池连接,则电源结构可以提供良好的噪声抑制,但效率有时会更差一些。
根据功耗结构设计,良好的电源管理策略可以延长电池寿命。此外,Wi-Fi SOC 低功耗特性和工作模式对电池寿命也有很大影响。