ZHCACO5B May 2023 – December 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
始终建议使用同一电源为内核电源 VDD_CORE、VDDA_CORE_CSIRX0、VDDA_CORE_USB 和 VDDA_DDR_PLL0(仅适用于 AMC 封装上)供电,这些电源可在 0.75V 或 0.85V 电压下运行。当这些电源在 0.75V 电压下运行时,需要在所有 0.85V 电源之前斜升 0.75V。
VDDR_CORE 只能在 0.85V 电压下运行。当 VDD_CORE 配置为在 0.85V 下运行时,建议使用同一电源为 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 供电以一起斜升。
当使用部分 IO(低功耗)模式时,建议将 VDD_CANUART 连接至常开型电源。不使用部分 IO(低功耗)模式时,建议将 VDD_CANUART 与 VDD_CORE 连接到同一电源。
更多信息,请参阅器件特定数据表规格 部分中的建议运行条件 表。