ZHCACO4 may 2023 AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM68A , AM69A
主机(即 笔记本电脑或台式计算机)是处理数据集准备、神经网络训练和神经网络编译所必需的。在创建此应用时,主机是运行 Ubuntu 18.04 LTS 的 64 位 x86 CPU。该机器包括 512GB SSD、16GB RAM 和 NVIDIA A2000 GPU,用于训练。
Python 3.6 是主机上的主要编程环境。有关如何设置具有必要依赖项的 Python3 虚拟环境的指导,请参阅 edgeai-modelmaker。