ZHCACN0 may   2023 AFE539A4

 

  1.   1
  2.   设计目标
  3.   设计说明
  4.   设计说明
  5.   测试结果
    1.     测量的设计特性
  6.   寄存器设置
  7.   伪代码示例
  8.   设计中采用的器件
  9.   设计参考资料

设计说明

此设计使用具有集成状态机和模数转换器 (ADC) 的 AFE539A4 智能模拟前端 (AFE),通过降压/升压(直流/直流)转换器控制热电冷却器 (TEC)。TEC 是电阻元件,受电流控制。电流的大小和方向可改变 TEC 元件的温度。TEC 元件连接在直流/直流转换器的 VIN 和 VOUT 引脚之间,元件的温度随着直流/直流转换器 VOUT 引脚上的电压变化而变化。由三个电阻器组成的电阻网络连接到直流/直流转换器的 VFB 引脚和 AFE539A4 的 VOUT 引脚,用以改变直流转换器的输出电压。TEC 元件上的压降随着降压/升压转换器 VOUT 引脚上的电压变化而变化,从而使电流流经电阻式 TEC 元件。AFE539A4 上的集成状态机配置为比例积分 (PI) 控制器,可利用内部 ADC 检测温度并调节 DAC 输出,从而在 TEC 元件加热或冷却负载时保持所需的温度。此电路可用于汽车冷却、便携式制冷、激光二极管冷却和电子元件冷却。

GUID-20230328-SS0I-QWTR-ZZT0-P5FGKKZRFH40-low.svgTEC 直流/直流控制图