ZHCACL7A january   2021  – april 2023 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 使用一维传感器进行角度测量
    2. 1.2 角度测量难题
  5. 2多轴传感器的优势
    1. 2.1 简化的机械放置
    2. 2.2 灵敏度匹配
    3. 2.3 CORDIC 角度估算
    4. 2.4 篡改和杂散磁场检测
  6. 3角度测量注意事项
    1. 3.1 传感器对齐
    2. 3.2 传感器校准
    3. 3.3 输入参考噪声
    4. 3.4 采样率的影响
  7. 4实际应用
    1. 4.1 按钮式旋钮
      1. 4.1.1 评估设计限制
      2. 4.1.2 磁体选择
      3. 4.1.3 原型设计和验证
    2. 4.2 离轴设计
      1. 4.2.1 灵敏度增益校正
      2. 4.2.2 精度验证
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

评估设计限制

为了充分展示 TMAG5170 A1 和 A2 型号的性能,已确定输入磁通密度应接近 TMAG5170A1 最高范围的满量程输入。

设计了一个直径为 1in 的旋钮,以便能够提供足够大的东西来进行操作,同时使解决方案足够小,从而能够方便地与 EVM 封装一起运送。因此,任何磁体的可用开口都需要约为 1/2in。

GUID-20201211-CA0I-WHZJ-R0S8-DRR1X9JQ62R6-low.gif图 4-1 TMAG5170 按钮式旋钮附件