ZHCACJ9 april 2023 TPS543620 , TPS54620 , TPS54J060 , TPS54J061 , TPS566231 , TPS566235 , TPS566238 , TPS566242 , TPS566247
本应用手册中介绍了三种轻负载运行模式。
省电模式 (PSM) 可降低器件开关频率,从而提高轻负载下的效率。
Out-of-Audio (OOA) 模式是一种独特的控制功能,可将开关频率保持在可闻频率 (20Hz-20KHz) 以上,同时几乎不会降低效率,从而防止输出电容器和电感器产生可闻噪声。了解 OOA™ 工作原理 应用手册介绍了 OOA 详细信息。
强制连续导通模式 (FCCM) 允许电感器电流在轻负载时变为负值,并保持开关频率,在轻负载时实现小纹波。
表 2-1 列出了 PSM、OOA 和 FCCM 模式之间的比较。
轻负载模式 | PSM | OOA | FCCM |
---|---|---|---|
fsw | 低 | 中 | 高 |
输出电压纹波 | 大 | 中 | 小 |
轻负载效率 | 高 | 中 | 低 |
适用应用 | 需要在轻负载条件下实现高效率 | 在轻负载条件下无需可闻噪声即可实现高效率 | 在整个负载范围内需要几乎固定的 fsw 和较小的输出电压纹波 |
此外,还有超低静态电流 (ULQ™) 模式,可在极轻负载时提高 PSM 模式的效率。ULQ™ 模式可在系统待机模式下延长电池寿命。