ZHCACI9B june 2019 – april 2023 DLP2000 , DLP2010 , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3030-Q1 , DLP3310 , DLP4620S-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP500YX , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530-Q1 , DLP5530S-Q1 , DLP5531-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP800RE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
不匹配的 f 数法可用于提高衍射效率性能。通过使用较慢的照明 f 数(f 数更大)和较快的投影 f 数(f 数更小),衍射效率会提高,因为反射照明光束发出的更多衍射光被收集到投影透镜孔径中。一个示例案例是具有 7.56μm 间距 DMD、f/3 照明和 f/2.4 投影光学元件的系统,如图 4-8 所示。在 f/2.4 照明和 f/2.4 投影匹配的情形中,平均衍射效率为 83.9%,而在 f/3 照明和 f/2.4 投影不匹配的情形中,平均衍射效率为 90.5%。该方法适用于 DMD 器件。改进的裕度在很大程度上取决于所选的 f 数和所使用的 DMD 微镜尺寸。
较大照明 f 数(照明系统展度较小)不会显著降低投影仪光照输出的直接激光系统可从不匹配的 f 数技术中受益。在照明和投影 f 数匹配的较慢 f 数系统中,与 f 数匹配的较快系统相比,给定衍射效率曲线的局部最小值更低。通过使用不匹配的 f 数技术,可以大大提高这种衍射效率,从而使衍射效率远高于 f 数匹配的系统所能提供的效率。以这种方式实现的 f 数不匹配会使衍射效率曲线中的峰值到谷值差异变平或减小。
不匹配的 f 数技术会对衍射效率的某种系统对比度进行折衷。系统对比度介于投影和照明路径中较低的匹配 f 数和较高的匹配 f 数之间。例如,对于照明为 f/3 且投影为 f/2.4 的 f 数不匹配的系统,对比度高于 f/2.4 匹配的投影系统,但低于基于同一 DMD 构建的 f/3 匹配的投影系统。