ZHCACD8 March 2023 AM68 , AM68A , LP8733 , TPS62871 , TPS62873
LP87334E 是一款集成电源管理 IC (PMIC) 器件,针对 AM68x 处理器进行了优化。LP87334E 简化了设计流程,缩短了产品上市时间,并可直接实现推荐的电源解决方案。表 3-1 汇总了基本特性。
特性 | LP8733x |
---|---|
工作环境温度范围 | -40°C 至 +125°C |
输入电压范围 | 2.8V 至 5.5V |
稳压器总数 | 4 |
直流/直流降压转换器 | 数量 = 2, 最大电流 = 3A, 输出电压 = 0.7V - 3.36V, 远程电压检测 |
LDO | 数量 = 2, 最大电流 = 0.3A, 输出电压 = 0.8V - 3.3V |
附加特性 |
|
表 3-2 展示了 LP87334E 的稳压器输出电压以及启动和关断定序延迟。更多有关该器件运行和规格的信息,请参阅 LP8733x 数据表。
PMIC | LP87334E | |
---|---|---|
稳压器设置 | 输出电压 | 启动/关闭延迟 |
Buck0 | 0.85V | 3ms/0.5ms |
Buck1 | 1.1V | 3ms/0.5ms |
LDO0 | 0.8V | 1ms/1ms |
LDO1 | 1.8V | 0ms/3ms |
GPO0 | PP 以 VANA 为基准(1) | 1ms/1ms |
GPO2 | 具有 Rpu 的 OD(1) | 11ms/0ms |