ZHCACD5 March 2023 JFE2140
JFET 前置放大器电路很容易使用小信号 T 模型进行分析,如图 2-1 所示。为了了解此电路的运行情况,首先检查输入端的前置放大器。传感器生成小信号输入电压 (vin,用于调制 JFET 的栅源电压 (vgs)。JFE2140 是前置放大器电路中的第一个增益级,它会传导小信号漏源电流 ids1 = gm1 × vgs1,该电流随 vin 波动。跨导增益参数 (gm) 用 Siemens 表示,vgs 用伏特表示。
小信号电流 ids1 流经电阻器 RD1 和 RD2,从而在 JFE2140 的漏极之间形成差分电压 vod。OPA202 会监控 vod 并使用电压 vout 驱动环路,从而使 OPA202 的输入端大致相等。JFE2140 与 OPA202 组合形成前馈增益级 A,如图 2-1 所示。假设对称和 ids1 = ids2,JFE2140 的增益为 gm × RD。跨导参数 gm 可通过图 2-2 进行近似计算。当漏源电流为 1mA 时,测得的 gm 约为 7.5mS。
OPA202 的 DC Aol 为 150dB。结合 JFET 增益,可计算出生成的前馈增益 A,如方程式 1 所示。仿真前馈增益如图 2-3 所示,A = 175dB。这与计算结果非常吻合。
由于晶圆工艺变化可使 gm 发生高达 30% 的变化,因此添加反馈网络 (β) 可保持可预测的闭环增益。β 反馈网络由电阻 RF 和 RG2 组成,是一个串联分流反馈网络。β 网络通过分流 OPA202 的输出对 vout 进行采样,然后反馈成比例的电压 vfb。电压 vfb = vgs2。栅极是电路的反馈求和节点。在此配置中,环路是闭合的。输入差分电压 vid 的增加会导致 vod 上升,从而导致 vout 上升。如果 vout 上升,vgs2 也会上升。vgs2 的增加会降低 vid。观察到 JFET 漏极之间的差分电压降低。最终结果是 vout 降低,从而使前置放大器的负反馈环路完整。
标准闭环增益 (Acl) 方程式 2 适用。
假设前馈增益 A 远高于 β,则 Acl 大致由中波段频率中的电阻器 RF 和 RG2 决定。Acl 可使用方程式 3 近似计算得出。
图 2-4 展示了 JFET 前置放大器电路的闭环增益与频率响应间的关系。
图 2-5 比较了 JFE2140 复合前置放大器电路与 OPA202 和 OPA145 的增益带宽。每种配置的增益均为 60dB。表 2-1 展示了 JFE2140 复合前置放大器电路可实现 3 个电路中的最高带宽。这是由于分立式 JFET 前端产生的额外前馈增益实现的。表 2-1 还展示了 JFE2140 复合电路实现的超低噪声性能。
| 放大器 | –3dB 点 |
电压噪声 以输入为基准 f = 1kHz |
总 Iq |
|---|---|---|---|
| JFE2140 复合前置放大器电路 | 17.3 kHz | 3.6mA | |
| OPA145 | 5.56 kHz | 449µA | |
| OPA202 | 988 Hz | 582µA |