ZHCACA3A January   2022  – February 2022 LM4050QML-SP , LMP7704-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8

设计备选运算放大器

LM124AQML-SP
Vss3 V 至 32 V
Vos2mV
Ib45nA
UGBW1MHz
SR0.1 V/µs
通道数4

总电离剂量 (TID)

100krad (Si)

SEL 抗扰度

SEL 抗扰度(双极工艺)

LM124AQML-SP