ZHCAC52 march 2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1
用于降低 CM 噪声的 AEF 电路可在所需频率范围内放大 CM 扼流圈的视在电感或 Y 电容器的视在电容。针对 CM 衰减配置的 VSCI AEF 使用一个放大器级作为注入电容器 CINJ 的电容倍增器。正是这种较高的有源电容值支持以较低的 CM 扼流圈值实现目标衰减。
观察图 6-1,方程式 1 显示注入电容实际上会乘以 GAEF(即从电源线路到放大器输出的 CM 电压增益):
图 7-1 展示了启用和禁用 FB-VSCI AEF 电路时的注入网络阻抗仿真图。高于 2kHz(尤其是高于 100kHz)的较低阻抗是由 4.7nF 注入电容器的有源电路及其相关阻尼网络的电容放大引起的。