ZHCAC47 February   2023 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , ISO1640 , LM5168

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2堆叠式 AFE 通信
    1. 2.1 数据通信
    2. 2.2 控制信号
  5. 3高侧 N 沟道 MOSFET
    1. 3.1 放电 MOSFET 导通和关断过程
    2. 3.2 PACK 端口高电压
    3. 3.3 快速关闭放电 MOSFET
  6. 4堆叠组的电流消耗
  7. 5总结
  8. 6参考文献

堆叠式 AFE 通信

为了涵盖多于 16 节电池的电池组和高于 60V 的应用,可堆叠两个 BQ769x2 系列监控器,来监控多达 32 节电池。每个 BQ769x2 可监控一组电池,最多可达 16 节。底部 BQ769x2 与整个电池组和 MCU 共用同一接地端,而顶部 BQ769x2 参考底部组的堆叠电压。因此,在顶部 BQ769x2和 MCU 之间进行通信需要一个隔离器件或高压电平转换器。