参考一个列出 3dB 二阶切比雪夫多项式零点的表:
Equation17.
Equation18.
系数表提供了
和
。
同样,系数直接以标准形式出现,因此具有 3dB 纹波的二阶低通切比雪夫滤波器的实现由具有以下传递函数的电路实现:
Equation19.
同样,通过以下方式对Equation19 进行标准化,使之采用标准形式:将分子和分母除以
以获得:
Equation20.
Equation20 与Equation17 相同,其
和
前面的工作是设计任何滤波器的第一步。下一步是确定用于实现这些滤波器的电路拓扑。