ZHCAC35A May   2020  – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203 , SN65LVCP114

 

  1.   利用适用于 10GbE 和其他 10Gbps 至 12.5Gbps 应用的以太网转接驱动器和以太网重定时器来扩大覆盖范围
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2利用信号调节实现高速完整性的优势
    1. 2.1 数据速率较高时的覆盖范围问题
    2. 2.2 信号调节作为经济实用的高速解决方案
  5. 3转接驱动器和重定时器的功能和利弊权衡
    1. 3.1 转接驱动器和重定时器的主要优缺点
    2. 3.2 使用链路预算来确定选择转接驱动器还是重定时器
  6. 4主要的 10GbE 及 40GbE 应用和标准
    1. 4.1 应用用例
    2. 4.2 IEEE802.3、OIF-CEI 和模块接口 10GbE 和 40GbE 标准
  7. 5选择合适的以太网转接驱动器或以太网重定时器
    1. 5.1 双通道信号调节器件
    2. 5.2 四通道信号调节器件
    3. 5.3 8 通道和 16 通道信号调节器件
  8. 6适用于信号调节器的相邻 10Gbps 至 12.5Gbps 接口
    1. 6.1 需要链路训练或突发数据支持的相邻协议
    2. 6.2 无需链路训练或突发数据支持的相邻协议
  9. 7总结
  10. 8修订历史记录

需要链路训练或突发数据支持的相邻协议

几个相邻的 10Gbps 至 12.5Gbps 协议需要 LT 支持或 OOB 突发数据支持,来优化 Tx 驱动器侧的信号完整性。需要 LT 或 OOB 突发数据支持的最常用相邻接口是 PCIe(外围组件快速互连)、SAS(串行连接存储)和 SATA(串行 ATA)。

尽管 TI 转接驱动器通常针对特定接口进行了优化,但转接驱动器的线性通道设计本身就与协议无关,因此可广泛支持其他常用或专有接口。线性转接驱动器非常适合用于在 LT 调优阶段保留源 Tx EQ 使用的各种前标和后标 FIR 抽头设置。此外,转接驱动器的快速信号检测响应支持 SAS 和 SATA 所需的 OOB 突发数据。

#GUID-D4A84B0B-9D36-4AEE-B6F8-A7BFBA7D84AD/T6264811-28概述了建议使用 10GbE 线性转接驱动器的相邻标准。

表 6-2 支持需要链路训练的相邻协议的转接驱动器*
器件型号 DS100BR111 DS125BR111 DS100KR401 DS125BR820 DS125BR800A
器件类型 转接驱动器 转接驱动器 转接驱动器 转接驱动器 转接驱动器
通道数量 2 2 8 8 8
方向 双向 双向 双向 单向 单向
数据速率 高达 10.3G 高达 12.5G 高达 10.3G 高达 12.5G 高达 12.5G
PCIe 支持 高达 Gen-3 高达 Gen-3 高达 Gen-3 高达 Gen-3 高达 Gen-3
SAS 支持 高达 SAS-2 高达 SAS-3 高达 SAS-2 高达 SAS-3 高达 SAS-3
SATA 支持 高达 SATA-3 高达 SATA-3 高达 SATA-3 高达 SATA-3 高达 SATA-3
注: *由于通道设计的限制特性,TI 的 10Gbps 至 12.5Gbps 重定时器不适用于需要 LT 支持的设计。