ZHCAC20 January   2023 INA219 , INA232

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 INA232 和 INA219
  4. 2从 INA219 迁移到 INA232
    1. 2.1 封装选择和引脚排列
    2. 2.2 器件地址
    3. 2.3 分流电压范围
    4. 2.4 电源和 IO 电压电平
    5. 2.5 数字接口和数据格式
    6. 2.6 寄存器组
    7. 2.7 精度
    8. 2.8 独特的特性
  5. 3实现
    1. 3.1 确定适用的迁移项目
    2. 3.2 工作台设置和硬件
    3. 3.3 结果寄存器和计算
    4. 3.4 软件实现

独特的特性

INA232 具有非常低的输入偏置电流(最大 10nA),由此带来了多项优势。首先,就电阻对测量精度的影响而言,输入引脚上较大的外部电阻是可以容忍的。这些电阻在实现过压或欠压保护以及实现输入滤波器时非常有用。低输入偏置电流还可降低器件在工作和关断状态下消耗的电流。

借助特殊输入电路,INA232 数字接口符合各种数字总线电压,如 1.2V、1.8V、3.3V 和 5.0V。由于器件的逻辑电平与器件电源电平去耦,因此 INA232 能够支持如此广的工作范围,无需电平转换。

INA232 配备了通用广播启动命令。此命令由单个地址字节 00h 组成,最后一个 R/W 位设置为 1。当 I2C 总线上存在多个 INA232 器件时,在收到通用广播启动命令后,所有 INA232 设备都会停止活动并开始新的转换。所有 INA232 器件不必进行相同的配置。此命令实现了 PMBus 中标准的同步转换,这种情况下需要更多的通信开销。有关数字功率监测器中同步测量的实现示例,请参阅使用数字电流检测监测器进行同步测量 应用报告。