ZHCAC13A February   2019  – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1

 

  1.   如何使用 LM5155 设计隔离型反激式稳压器
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选型
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 电流检测电阻计算
      1. 3.3.1 电流检测电阻和斜率补偿电阻选型
      2. 3.3.2 电流检测电阻滤波器选型
    4. 3.4 MOSFET 选型
    5. 3.5 二极管选型
    6. 3.6 输出电容器选型
    7. 3.7 输入电容器选型
    8. 3.8 UVLO 电阻选型
    9. 3.9 控制环路补偿
      1. 3.9.1 反馈电阻器选型
      2. 3.9.2 RPULLUP 选型
      3. 3.9.3 光耦合器选型
      4. 3.9.4 RLED 选型
      5. 3.9.5 交叉频率选择
      6. 3.9.6 确定所需 RCOMP
      7. 3.9.7 确定所需 CCOMP
  6. 4元件选型汇总
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

输出电容器选型

输出电容器需要使负载电压纹波平稳,在负载瞬态期间提供能量源,并在 MOSFET 导通期间为负载提供能量。确定输出电容大小的一种实用方法是基于所需的负载瞬态规格。负载瞬态规格与控制环路交叉频率有关。对于此估算,预计控制环路交叉频率设置为右半平面零点频率的 1/5。该右半平面零点频率使用Equation21 计算得出。

Equation21. GUID-EEE13275-27F2-4094-A6EC-0B4E7BA3B1E8-low.gif

对于此设计示例,负载瞬态规格表明负载电压在从 50% 负载电流 (2A) 到 100% 负载电流 (4A) 的负载瞬态期间不应过冲或下冲超过 100mV。Equation22 用于计算估计的负载电容,以实现指定的负载瞬态负载电压纹波要求。

Equation22. GUID-033EA979-7063-44CC-984D-91C3A9EE0EDF-low.gif

其中

  • ΔILOAD 是负载电流条件的差异 (4A - 2A)
  • ΔVLOAD 是指定的过冲电压规格和下冲电压规格

在本设计中,所选 CLOAD 为 540µF。