ZHCAC05A January 2023 – January 2024 TPS562202 , TPS562203 , TPS562206 , TPS562207 , TPS562242 , TPS563202 , TPS563203 , TPS563206 , TPS563207 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247
由于 TPS56x252/7、TPS56x242/7 和 TPS56x203/6 的引脚 4 定义不同,因此兼容原理图旨在实现共同布局。图 4-7 展示了共同布局原理图。BOM 有几个不同之处,另请注意,TPS56x203/6 允许 EN 引脚仅通过一个上拉电阻器连接到 Vin。表 3-4 展示了不同器件的焊接信息。表 3-2 比较了 EN 引脚配置。
器件型号 | 说明 |
---|---|
TPS56x252/7 |
|
TPS56x242/7 |
|
TPS56x203/6 |
|
器件型号 | TPS56325x/TPS56425x | TPS562242 | TPS56x203/6 | TPS56x242/7 |
---|---|---|---|---|
EN 默认状态 | 低 | 高 | 低 | 低电平 |
EN ABS 电压 | 6V | 6V | 6V | 6V |
如果在内部 EN 引脚中有齐纳二极管 | 否 | 否 | 是 | 否 |
仅支持 100k 顶部电阻直接连接至 Vin | 否 | 否 | 是 | 否 |