ZHCABZ3 December 2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
假设 32MHz 的速度足以满足您的应用需求。现在,您需要多大的存储器?M0L 器件的存储器通常比 M0G 器件的容量少。计划使用具有扩展存储器的 M0L 器件,但目前非易失性存储器的范围为 8KB 至 64KB 闪存和 2KB 至 4KB SRAM。如果这符合您的要求,那么我们的 M0L 仍然保持良好的状态。
另一个基本规范是 GPIO 数量,该数量由 MCU 的引脚数驱动。目前,M0L MCU 的最大引脚数为 32 个引脚,最多可支持 28 个 GPIO。
在基本要求不存在的情况下,让我们来看看 M0L 必须提供的其他一些功能。现在,我们可以将其分为两个子系列:MSPM0L110x 和 MSPM0L13xx。下图和表提供了在 M0L110x 子系列中读取完整器件名称的图例。
处理器系列 | MSP = 混合信号处理器 |
MCU 平台 | M0 = 基于 Arm® 的 32 位 M0+ |
产品系列 | L = 32MHz 频率 |
器件子系列 |
110 = ADC |
闪存存储器 |
5 = 32KB 6 = 64KB |
温度范围 |
T = -40°C 至 105°C S = -40°C 至 125°C |
封装类型 |
DYY = SOT-16 DGS20 = VSSOP-20 RGE = VQFN-24 DGS28 = VSSOP-28 RHB = VQFN-32 |
配送形式 |
T = 小卷带 R = 大卷带 无标记 = 管装或托盘 |
您是否需要适用于低端到中端应用的通用 MCU?MSPM0L1105 具有:
需要更大存储器?除了 64KB 闪存外,MSPM0L1106 完全相同。
我们来看一看 MSPM0L13xx。下图和表提供了在 M0L13xx 子系列中读取完整器件名称的图例。
处理器系列 | MSP = 混合信号处理器 |
MCU 平台 | M0 = 基于 Arm® 的 32 位 M0+ |
产品系列 | L = 32MHz 频率 |
器件子系列 |
130 = ADC、2x OPA、COMP 134 = ADC、2x OPA(10pA 输入偏置电流)、COMP |
闪存存储器 |
3 = 8KB 4 = 16KB 5 = 32KB 6 = 64KB |
温度范围 |
T = -40°C 至 105°C S = -40°C 至 125°C Q = –40°C 至 125°C,符合 AEC-Q100 标准 |
封装类型 |
DYY = SOT-16 DGS20 = VSSOP-20 RGE = VQFN-24 DGS28 = VSSOP-28 RHB = VQFN-32 |
配送形式 |
T = 小卷带 R = 大卷带 无标记 = 管装或托盘 |
该子系列提供更多的模拟集成、更大的温度范围、符合 AEC-Q100 汽车标准的选项以及更多的存储器选项。假设您的应用需要一些精密模拟元件进行传感。MSPM0L1306 提供:
MSPM0L1346 提供与上述相同的功能,但还提供对跨阻放大器配置的支持。
MSPM0L110x 和 MSPM0L13xx 之间的主要区别在于,MSPM0L13xx 具有更高的集成模拟,而 MSPM0L110x 更多是通用 MCU。但是,这些 MCU 具有许多相同的封装和引脚数,并且彼此引脚对引脚兼容。您可以使用一个开始设计,然后在需要时稍后放入另一个设计。