ZHCABY7C
October 2013 – November 2022
TPS62120
,
TPS62122
在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62120
商标
1
反相降压/升压拓扑
1.1
设计注意事项
1.2
概念
1.3
输出电流计算
1.4
VIN 和 VOUT 范围
2
数字引脚配置
2.1
使能引脚
2.2
SGND 引脚
2.3
电源正常引脚
3
启动行为和开关节点注意事项
4
外部组件选型
4.1
电感器选择
4.2
输入电容器选择
4.3
选择 L 和 COUT 以实现稳定性
5
典型性能和波形
6
结论
7
参考文献
8
修订历史记录
7
参考文献
德州仪器 (TI),
利用降压稳压器创建逆变电源
应用手册
德州仪器 (TI),
TPS6213x 采用 3mm × 3mm QFN 封装的 3V 至 17V、3A 降压转换器
数据表
德州仪器 (TI),
在反相降压/升压拓扑中使用降压转换器
模拟应用期刊
德州仪器 (TI),
在反相降压/升压拓扑中使用 TPS5430
应用手册
德州仪器 (TI),
在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x
应用手册
德州仪器 (TI),
简化稳定性检测
应用手册
Robert W. Erickson:
Fundamentals of Power Electronics
, Kluwer Academic Publishers, 1997
德州仪器 (TI),
如何测量 DCS-Control™ 器件的控制环路
应用手册
德州仪器 (TI),DCS-Control™ 登录页面:
www.ti.com/dcs-control