ZHCABY6A June   2020  – November 2022 TPS546D24A , TPS54824

 

  1.   直流/直流降压稳压器技术文档集锦
  2.   商标
  3. 低噪声
  4. 功率密度
  5. 热性能
  6. 控制模式架构
  7. 为高性能 FPGA、ASIC 和 SoC 供电
  8. 轻负载和满负载效率
  9. 布局
  10. 电源拓扑
  11. 封装
  12. 10修订历史记录

低噪声

低噪声 一词对不同的设计人员来说有多种不同的含义。以下是噪声敏感型应用中常见的噪声类型。

  • 低输出电压纹波 (µVPP):电源内部直流电压上波动的残余信号,通常具有周期性,在整流器输出或直流电源生成和换向时产生。
  • 相位噪声 (µVRMS):相位(频率)在波形频域中的快速、短期、随机波动,由时域的不稳定(抖动)引起。
  • 1/f 噪声:是一种低频噪声,其噪声功率与频率成反比。
  • 电源抑制:衡量电路在各种频率下抑制来自输入电源的纹波的能力。基本上等于稳压器反馈的开环增益除以 VIN 到 VOUT 的增益(稳压器反馈环路开环),然后 log 20。
  • 电磁干扰 (EMI):干扰元件、射频系统和大多数电子器件的电子发射。
表 1-1 低噪声文档
文档标题文献编号
通过将电感寄生效应降至最低来降低降压转换器 EMI 和电压应力SLYT682
降压开关稳压器的输出纹波电压SLVA630A
降低开关稳压器的输出噪声SLYT740
并非所有抖动都是同等的SLUA747A
控制同步降压转换器的开关节点振铃SLYT465
借助电源模块简化低 EMI 设计SLYY123
研讨会 900 主题 2 - 缓冲器电路:理论、设计和应用SLUP100
大幅减少启动期间的输出纹波SLVA866
测量直流/直流开关转换器发出的各类低频噪声SLYY134
直流/直流电源模块的输出噪声滤波SNVA871
降低 TPS84259 模块的输出纹波和噪声SLVA549
使用不带线性稳压器的 4MHz 开关稳压器为数据转换器供电SLYT756
使用电压纹波小于 150µV、IQ 低于 100nA 的降压转换器延长电池寿命(采用 π 型滤波器设计)SLVAEG1
直流/直流电路输入滤波器的分析和设计SNVA801
计算能满足基于 D-CAPx™ 调制器集成 POL 转换器设计瞬态和纹波要求的输出电容SLVA874
在恒定导通时间稳压器中控制输出纹波并实现 ESR 独立SNVA166A
电源设计小贴士:设计两级 LC 滤波器博客
为噪声敏感型应用中的电源模块设计第二级滤波器博客
纹波测量方式决定成败博客
模数转换器电源的噪声测量要求博客
如何在直流/直流设计中滤除噪声博客
LDO 还是转换器 - 这是个问题TI 培训
了解、测量和降低直流/直流开关稳压器的输出噪声TI 培训
测量直流/直流转换器的输出电压纹波TI 培训