ZHCABW0B June 2021 – November 2022 TPS650320-Q1 , TPS650330-Q1 , TPS650331-Q1 , TPS650332-Q1 , TPS650333-Q1
TPS650332-Q1 在故障处理方面具有更大的灵活性。对于更严重的故障,可以将 TPS650332-Q1 配置为进入等待下电上电状态或复位状态。在复位状态下,器件将关闭输出轨并立即尝试再次上电。该器件还具有可应对较轻微故障的安全状态,其中输出电源轨保持通电状态,并向本地或远程 MCU 或处理器发送中断信号,以决定适当的响应。