ZHCABV7 March 2022 TMAG5170 , TMAG5273
机器人机制需要通过编程对设置和控制行为进行响应才能完成特定任务。这些任务涵盖移动运输、稳定性控制或制造和装配作业。机器人在每种情况下的运动都通过电机驱动机制进行控制,电机驱动机制可以通过齿轮箱、皮带、螺钉或齿条和小齿轮等其他方式直接驱动或耦合到系统。
在所有情况下,电机轴的旋转都与系统耦合。鉴于各种原因,在任何应用中,了解电机转轴位置与整体系统行为的关系都至关重要。
这些因素会影响自主移动机器人在仓库的自行指导程度,或六轴机械臂执行装配任务时的精度和可重复性。
虽然位置信息可从用于电机换向的传感器中逐渐获得,但通常需要更高的精度才能产生一致的行为。角度编码通常用于跟踪电机轴的位置,以提供所需的精度。
要测量电机轴的绝对角度,编码器必须对电机轴本身执行测量。大多数机器人应用都需要通常使用磁感应或光学编码获得的绝对位置信息。为了可靠地运行,光学编码器需要笨重的外壳来保护传感器免受污垢、灰尘或其他污染物的影响。此外,这些解决方案必须与电机轴机械耦合,并且可能会限制运行速度。
磁感应和电感感应都能应对这两个挑战。在将磁体连接到电机轴的情况下,可以通过测量磁场来确定角度位置。有关此测量的更多信息,请参阅利用霍尔效应传感器测量旋转运动的绝对角度应用简介。
标准霍尔效应磁传感器本质上是一个维度。霍尔效应测量由洛伦兹力引起的载流元件中的电压差。本质上,施加的磁场、电流和电压是相互正交的。因此,单个器件只能测量三维磁场的一个分量。
要使用反正切函数有效测量 360 度全旋转的角度,需要使用两个分别为 90 度的感应元件。图 1-3 中显示了使用标准一维传感器的相应布置
虽然这种感应磁体位置的方法确实提供了所需的输入,但它需要对旋转磁体的两个传感器进行物理隔离。每个传感器必须与磁体正确对齐,以实现更高质量的输入。克服这一挑战通常需要仔细组装。表面贴装器件可能会在回流焊过程中自定位时旋转,而通孔器件在组装过程中需要使用夹具或垫片,以确保高度一致并对齐。即使在焊接过程中实现了理想对齐,对器件施加的力也可能会弯曲引线并产生非理想对齐。
因此,TMAG5170 或 TMAG5273 等单片 3D 霍尔效应传感器是机器人位置编码器的理想选择。这种类型的器件能够测量和报告 B 场矢量的各个分量,请参阅图 1-4。
在监控每个组件时,旋转磁体自然会向传感器提供相位差为 90 度的输入。
使用 3D 霍尔效应传感器时,用于测量磁场的霍尔元件在同一芯片内相互正交。因此,在寻找角度位置时,小的焊接错位更容易被接受,因为传感元件始终保持相互对齐。当使用集成到单个芯片中的传感器时,灵敏度匹配也会得到改善,因为它们在制造过程中会遇到类似的情况。
现在只有一个封装需要对齐,磁体的放置更加灵活。可以使用安装在轴穿孔上的环形磁体或标准圆柱形磁体的末端。该传感器可以方便地放置在磁体可触及范围内的任何位置,以实现紧凑的编码解决方案。
此系列器件的另一个巨大优势是能够通过数字接口将数据发送回微控制器。由于数字数据不易损坏,因此在通过线缆传输时,干扰电气噪声并不重要。对于所有读取操作,循环冗余校验 (CRC) 可确保信号完整性。这也允许远程放置微控制器,从而提高机械设计的多功能性。
TMAG5170 还能够在正常运行期间运行自诊断。其中包括检查内部存储器、VCC 状态、内部 LDO 状态、输出引脚电压、温度和其他器件功能验证。此功能提供有关器件状态的实时信息,以帮助指导可能影响可靠性或安全性的系统操作。
数据表 | 特性 | 设计注意事项 |
---|---|---|
DRV5055 比例式线性霍尔效应传感器 | 具有模拟输出、采用 SOT-23 和 TO-92 封装的商用(汽车类)单轴双极性线性霍尔效应传感器 | 一维模拟输出受电气噪声影响,计算需要微控制器计算。 由于需要两个传感器,因此更难对齐。 |
TMAG5170 具有 SPI 的高精度 3D 线性霍尔效应传感器 | 具有 SPI、采用 8 引脚 DGK 封装的商用(汽车)级线性 3D 霍尔效应位置传感器 | 完全磁矢量灵敏度。该器件能够跟踪各种磁体位置,但仍需要仔细规划,确保所有输入条件都映射到特定位置。 |
TMAG5273 具有 I2C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 | 具有 I2C 接口、采用 6 引脚 SOT-23 封装的线性 3D 霍尔效应位置传感器 | TMAG5170 具有更严格的灵敏度容差,而 TMAG5273 则在 I2C 上运行 |
名称 | 说明 |
---|---|
使用多轴霍尔效应传感器进行角度测量 | 应用手册,详细介绍了使用 TMAG5170 进行角度测量 |
利用霍尔效应传感器测量旋转运动的绝对角度 | 应用简报,介绍了使用霍尔效应磁传感器进行角度测量 |
TIDA-060040 | 参考设计和测试结果,演示了使用 1D 和 3D 霍尔效应传感器在各种对齐配置中的角度精度和校准。 |
TMAG5170UEVM | GUI 和附加装置采用精确的三维线性霍尔效应传感器进行角度测量 |
TMAG5273EVM | GUI 和附加装置采用精确的三维线性霍尔效应传感器进行角度测量 |
DRV5055EVM | EVM 包含一个数字显示屏,具有多种拟合直线的线性灵敏度。 |
TI 高精度实验室 - 磁传感器 | 一个实用的视频系列,介绍霍尔效应及其在各种应用中的使用方式 |