ZHCABU0B May 2020 – October 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR33640 , LMR36006 , LMR36015 , TPS54360B , TPS54560B
如果需要系统控制 IBB 的使能功能,则需要一个简单的电平转换器。图 7-1 中所示为两个可能的电路。
左侧电路的阈值迟滞较大,需要控制逻辑提供少量电流。但是,它只需要一个晶体管。右侧电路没有迟滞,不需要该逻辑提供电流,但需要两个晶体管。在任何情况下,都请确保降压转换器的 EN 输入能够承受稳压器的全输入电压额定值(数据来自数据表的绝对最大额定值 部分)。否则,必须使用额定值低于最大使能电压限值的齐纳二极管,如图所示。即使系统不需要控制稳压器的使能,仍必须正确端接此输入,以使稳压器保持开启状态。在这种情况下,请参阅降压稳压器数据表,了解指向使能输入的正确连接。
在某些系统中,用户可能希望将使能控制用作输入欠压锁定 (UVLO) 功能。实现这一点的最佳方法是使用所示的使能电平转换器之一,并使用外部运算放大器/基准来提供 UVLO 功能。TLV6713 或类似产品可与图 7-1 中所示的电路之一配合使用,为 IBB 提供输入 UVLO 功能。