ZHCABS5 November   2021 TLV61046A , TLV61048 , TPS61040 , TPS61041 , TPS61045 , TPS61046 , TPS61085 , TPS61086 , TPS61088 , TPS61089 , TPS61096A , TPS61170 , TPS61175 , TPS61178 , TPS61288

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2升压转换器外部偏置要求
  5. 3适用器件列表和测试结果
  6. 4应用案例
  7. 5总结
  8. 6参考文献

适用器件列表和测试结果

根据前面分析的要求,列出了支持外部偏置的中电压升压转换器,并根据表 3-1 中的控制策略进行了划分。

表 3-1 外部偏置的 MV 升压列表
主控策略 轻载控制策略 支持外部偏置的器件
固定频率调制 脉冲跳跃模式 TPS61175(1)、TPS61170
脉冲频率调制 TPS61178(2)
强制 PWM 模式 TPS61175(1)、TPS611781(2)、TPS61080、TPS61081
准恒定频率调制 脉冲跳跃模式 TPS61086、TPS61046、TLV61046a、TLV61048、TPS61085
脉冲频率调制 TPS61288、TPS61088、TPS61089
强制 PWM 模式 TPS610891
脉冲频率调制 脉冲频率调制 TPS61045、TPS61040、TPS61041、TPS61096a
当导通时间大于最小值 (60ns) 时,TPS61175 在强制 PWM 模式下工作;而当导通时间被钳位到最小值时,TPS61175 进入脉冲跳跃模式。
请勿使用 TPS61178 和 TPS611781 的隔离 MOSFET。

以 TPS61089 为例。图 3-1图 3-2图 3-3图 3-4 分别显示了 CCM 和 DCM 中具有外部偏置和没有外部偏置的主要波形。当电源 Vin 等于信号 Vin 时,器件没有区别,所以波形是一样的。这确保 TPS61089 可用于外部偏置应用。

GUID-20211008-SS0I-GVG9-BNFQ-PPRVVQSHP2BS-low.gif
电源 Vin = 3.6V,Vo = 9V,Io = 1A
图 3-1 没有外部偏置的 TPS61089 CCM 波形
GUID-20211008-SS0I-H93T-CGPZ-BBLBTC3K98SV-low.gif
电源 Vin = 信号 Vin = 3.6V,Vo = 9V,Io = 1A
图 3-2 具有外部偏置的 TPS61089 CCM 波形
GUID-20211008-SS0I-JXVJ-BBBQ-KTXXTTF84JG2-low.gif
电源 Vin = 3.6V,Vo = 9V,Io = 0.2A
图 3-3 没有外部偏置的 TPS61089 DCM 波形
GUID-20211008-SS0I-6PRQ-BFFV-RFTXDNQWDX91-low.gif
电源 Vin = 信号 Vin = 3.6V,Vo = 9V,Io = 0.2A
图 3-4 具有外部偏置的 TPS61089 DCM 波形

有外部偏置时,TPS61089 的输入电压范围可以扩展,如前所述。图 3-5 显示了当信号 Vin 为3.6V、电源 Vin 仅为 1.5V 时 TPS61089 的波形。与典型应用的 2.7V 最小输入电压相比,只要未达到电流限制,该器件就可以在低得多的输入电压下工作。

GUID-20211008-SS0I-TR5R-LWVS-SFKSR0VG8PP7-low.gif图 3-5 TPS61089 电源 Vin = 1.5V,信号 Vin = 3.6V,Vo = 9V,Io = 1A