ZHCABQ6D January   2018  – June 2022 TM4C1290NCPDT , TM4C1290NCZAD , TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1297NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129CNCPDT , TM4C129CNCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD , TMP1826 , TMP1827

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1单线简介
    1. 1.1 总线要求
    2. 1.2 供电
  4. 2功能说明
    1. 2.1 单线信号传输
    2. 2.2 单线器件的地址格式
    3. 2.3 单总线中的典型通信流程
  5. 3TivaWare C 系列中可用于单线模块的函数
  6. 4枚举
    1. 4.1 旧搜索算法
      1. 4.1.1 3 位搜索算法的步骤
    2. 4.2 快速搜索算法
  7. 5总结
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

总线要求

每个输出引脚必须为开漏,还必须将弱上拉电阻连接到信号,如果至少有一个器件将总线驱动为低电平,总线将被驱动为低电平。此协议支持在总线上的两个器件间传输数据,而其他器件处于空闲状态。上拉的强度由用户根据以下因素决定:

  • 如果不需要高数据速率,且系统的迹线长度较短,则由外部供电的器件的上拉值可能在 10K 或以上。
  • 如果数据速率高(特别是在过驱模式下),或系统的迹线长度较长,由外部供电的器件的上拉值可能少于 1K。
  • 寄生供电的器件在被选中后,可能需要运行驱动器,使终端设备有足够的能源执行终端操作。