ZHCABP4 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2AM62x 电源管理特性
    1. 2.1 低功耗模式
    2. 2.2 主动电源管理
    3. 2.3 电源简化
    4. 2.4 电源解决方案
  4. 3低功耗处理器架构注意事项
  5. 4AM62x 功耗
  6. 5功耗估算工具
  7. 6总结

电源解决方案

通过利用上述简化的电源要求,TI 为 AM62x 处理器开发了两种类型的低成本电源解决方案。TPS65219 是专为 AM62x 处理器设计的 PMIC,充分利用简化的电源要求为 AM62x 处理器提供最低成本的 PMIC。分立式电源解决方案可以提供可扩展性和灵活性,以调整电源解决方案使其符合整体系统的要求,或满足不同的电流容量或客户所需的电源数量。表 2-3 比较了为 AM62x 处理器设计的两种低成本电源解决方案。

表 2-3 AM62x 电源解决方案
分立式电源 单个 PMIC 解决方案
可用性 现在: (TPS6282x、TPS745xx、TLV7103318、TLV75518) TPS65219
电源特性 利用 AM62x 模拟集成来简化电源 2.7 至 5.5V 输入电源
支持多个输入电源:3.3V 和 5V 专为 AM62x/AM64x 处理器开发的单个 PMIC 解决方案
可扩展性,可满足当前容量的不同定制要求,并且成本最低 汽车支持
电源管理特性 不适用 可编程电源时序和默认电压
功能安全 利用 AM62x 功能实现客户驱动 不适用
电源解决方案尺寸评估 可根据系统要求进行扩展

81.54mm2,带 4 x 4mm2 QFN,间距为 0.4mm

69.66mm2,带 5 x 5mm2 QFN,间距为 0.5mm

AM62x EVM AM62x SK AM62Q SK