ZHCABN3 January   2022 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS62816-Q1 , TPS628501 , TPS628501-Q1 , TPS628502 , TPS628502-Q1 , TPS628503 , TPS628503-Q1 , TPS628510 , TPS628511 , TPS628512 , TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A , TPS62A06 , TPS62A06A , TPSM82810 , TPSM82813

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2环增益测量
  5. 3TPS62816 的输出阻抗测量
  6. 4波特图重建和与电压注入法的比较
  7. 5结论
  8. 6参考文献

环增益测量

降压转换器具有构成闭环系统的基本模块。图 2-1 显示了通用降压转换器的闭环系统。

GUID-20211103-SS0I-RBRZ-R7HL-8J4ZS7WZGDSX-low.jpg图 2-1 通用降压转换器的闭环系统

Zools 是功率级环路增益的开环输出阻抗, Ts 定义为环路周围所有增益的乘积。当环路打开时,功率级在恒定工作点运行,这意味着控制器信号保持恒定。

当环路闭合时,转换器正常运行。闭环输出阻抗为 Zocls

Equation1. Zocls=Zools1+Ts

从此公式我们可以推断出环路增益越高,反馈环路降低的输出阻抗就越多。在设计电源时,可以通过增加输出电容来降低开环阻抗,从而降低输出阻抗。特别是对于大电流操作,确保整个频率范围内的输出阻抗较低对于实现良好的负载瞬态非常重要。但是,这种方法会产生尺寸和材料成本,而且对于不应超过最大输出电容的某些设计,还可能会降低其性能。

从前面的公式我们可以得出环路增益:

Equation2. Ts=ZoolsZocls-1