ZHCABM8D June   2011  – March 2022 UCC28950 , UCC28950-Q1 , UCC28951 , UCC28951-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 设计规格
  4. 功能原理图
  5. 功率预算
  6. 变压器计算 (T1)
  7. QA、QB、QC、QD FET 选择
  8. 选择 LS
  9. 输出电感器选择 (LOUT)
  10. 输出电容 (COUT)
  11. 选择 FET QE 和 QF
  12. 10输入电容 (CIN)
  13. 11设置电流检测 (CS) 网络(CT、RS、RRE、DA)
  14. 12电压环路和斜率补偿
  15. 13设置导通延迟,以实现零电压开关 (ZVS)
  16. 14在轻负载条件下关闭 SR FET
  17. 15600W FSFB 详细的原理图和测试数据
  18. 16参考文献
  19. 17修订历史记录

输入电容 (CIN)

该设计由 PFC 前置稳压器供电,需要根据保持要求以及纹波电流和电压要求来选择输入电容器 (CIN)。

注:

实现 ZVS 所需的延迟时间可以用作占空比钳位 (DCLAMP)。

计算振荡电路频率:

Equation73. f R = 1 2 π L S × ( 2 × C O S S _ Q A _ A V G )

估计延迟时间:

Equation74. t D E L A Y = 2 f R × 4 314 n s

有效占空比钳位 (DCLAMP):

Equation75. D C L A M P = 1 f s - t D E L A Y × f s = 94   %

VDROP 是转换器仍保持输出稳压的最小输入电压。如果转换器位于 PFC 前置稳压器之后,则此转换器的输入电压只会在欠压或线路压降情况下降至这么低。

Equation76. V D R O P = 2 × D C L A M P × V R D S O N + a 1 × ( V O U T + V R D S O N D C L A M P = 276.2   V

CIN 是根据一个保持线路周期进行计算的:

Equation77. C I N 2 × P O U T × 1 60 H z V I N 2 - V D R O P 2 364   u F

计算高频输入电容器 RMS 电流 (ICINRMS)。

Equation78. I C I N R M S = I P R M S 1 2 - P O U T V I N M I N × a 1 2 = 1.8   A

为满足本设计的输入电容和均方根电流要求,我们从 Panasonic 选择了 330µF 的电容器(器件型号为 EETHC2W331EA)。

Equation79. C I N = 330   u F

该电容器的高频 (ESRCIN) 为 150mΩ,这是用阻抗分析仪在 120kHz 和 200kHz 下测得的。

Equation80. E S R C I N = 0.150   Ω

估计 CIN 功率损耗 (PCIN):

Equation81. P C I N = I C I N R M S 2 × E S R C I N = 0.5   W

重新计算剩余功率预算:

Equation82. P B U D G E T = P B U D G E T - P C I N 6.0   W

电流检测网络的剩余功率预算约为 6.0W,并对控制器件和支持控制器件的所有电阻器进行偏置。