ZHCABM4A April 2022 – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A
电源的设计和保护从电路的非隔离侧或隔离侧来管理:
低压降稳压器 (LDO) TPS7A4700 (U7) 用于将 6V 至 12V 输入降低为 +5V,以便为测试板上的非隔离侧电路供电,包括 SN6505 (U8),这是一种低噪声、低电磁干扰 (EMI) 推挽式变压器驱动器。第二个 TPS7A4700 (U9) 用于将 U7 输出调节至 +3.3V,供测试板上的 ISO7742 数字隔离器(U3 和 U5)使用。
双向 TVS 二极管(MBJ15CA,D18)用于对任何从外部电源施加到端子块 (J4) 的高瞬态或故障信号进行钳制。TVS 二极管能够钳制高于 15V(标称值)的瞬态电压。在 D18 之后,插入一个肖特基二极管(MBRS4201,D17)。这两个二极管的用途是,防止从外部电源连接到 J4 上的电源输入可能发生误接线。隔离侧的电源采用相同的保护方案。
隔离侧的电源(+3.3V 和 +5V)由两个低压降稳压器 (LDO) U6 和 U10 生成,它们会调节来自变压器 (T1) 和 SN6505 (U8) 的输出,后者是测试板上非隔离侧的一种低噪声、低 EMI 推挽式变压器驱动器。
TPS7A4700 (U6) 会为 ADS8686S ADC 和 REF5025 (U2) 电压基准生成 +5V 电源。第二个 TPS7A4700 (U10) 为 ADS8686S (U1) 以及测试板隔离侧上的数字隔离器(U3 和 U5)生成 +3.3V 电源。+5V 电源采用 5.6V TVS 二极管 (D24) 保护,+3.3V 电源采用 3.9V TVS 二极管 (D23) 保护。
ADS8686S EMC 测试板上的电源电路经过专门设计,可与典型工业系统中的稳健设计兼容。ADS8686S EMC 测试板具有使用两个直流电源供电的替代解决方案,可在测试板的隔离侧和非隔离侧分别提供必要的电源。