• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • DP83TC811:Open Alliance 规范合规性测试所用的配置

    • ZHCABM2 May   2022 DP83TC811S-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • DP83TC811:Open Alliance 规范合规性测试所用的配置
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 原理图
  5. 3软件配置
  6. 4测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  7. 5测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  8. 6测试 SQI
    1. 6.1 SQI 测试步骤
    2. 6.2 链路质量的 SQI 映射
  9. 7测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  10. 8测试 EMC/EMI
  11. 9修订历史记录
  12. 重要声明
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
APPLICATION NOTE

DP83TC811:Open Alliance 规范合规性测试所用的配置

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

OA TC1 要求对 100Base-T1 PHY 进行不同的测试。本文档介绍了将 DP83TC811R/S 置于所需测试模式下进行这些不同测试的步骤。

DP83TC811 的 TC1 测试期间使用的软件和硬件配置可在本文档中找到。此配置已经在不同的 OA 合规性测试中进行了 IEEE 一致性测试、EMI/EMC 测试和互操作性测试,并应被视为最低要求。我们有可能根据客户的系统用例进一步改进,增加额外的硬件和软件配置。

商标

Other TMs

1 引言

DP83TC811 已根据以下 OPEN Alliance (OA) 规范进行了评估:

  • OPEN Alliance 100BASE-T1 收发器 EMC 测试规范 - 版本 1.0,作者:FTZ Zwickau e.V.
  • OPEN Alliance 100BASE-T1 互操作性操作套件 1.0 版,作者:C&S Group、GmbH
  • OPEN Alliance 100BASE-T1 物理编码子层(1.0 版)、PHY 控制(1.0 版)和物理介质连接(1.2 版)测试规范,作者:新罕布什尔大学 (UNH) 互操作性实验室。

此应用手册提供了用于上述所有测试唯一硬件与软件配置的详细信息。

本文档还提供了这些测试所需的详细步骤,以协助客户实施相应的 ECU 级别测试。

2 硬件配置

2.1 原理图

原理图和 MDI 的正确元件、参考时钟和功耗网络对于 100Base-T1 PHY 的性能都非常重要。本节记录了 OA TC1 测试期间使用的建议原理图和元件值。

图 2-1 电源网络
表 2-1 电源参数、元件和值
参数/元件 容值
VDDIO 1.8V、2.5V 或 3.3V
去耦电容器 VDDIO 10nF、100nF、1uF、10uF
(可选)铁氧体磁珠 VDDIO 100MHz 下为 1kΩ (BLM18AG102SH)
VDDA 3.3V
去耦电容器 VDDA 10nF、100nF、1uF、10uF
(可选)铁氧体磁珠 VDDA 100MHz 下为 1kΩ (BLM18AG102SH)
图 2-2 MDI 和晶体原理图
表 2-2 晶体和 MDI 参数、元件和值
参数/元件容值
滤波器 - R1、R2(1% 精度) 22 Ω
滤波器 - C1、C2(2% 精度) 22pF
滤波器 - C3、C4(2% 精度) 47pF
滤波器 - L1、L2(2% 精度) 120nH
直流阻断电容器(1% 精度,100V)0.1μF
共模扼流圈TDK:ACT1210L-201
TDK:ACT45L-201
Murata(村田):DLW32MH201XK2
Murata(村田):DLW43MH201XK2L
Pulse:AE2002
共模端接电阻器(1% 精度,0.75W,尺寸:2010)1kΩ
MDI 耦合电容器4.7nF
ESD 分流器(5% 精度,0.125W,尺寸:0805)100kΩ
隔离电阻器 1(0.25W,尺寸:1206)0Ω
隔离电阻器 2(0.25W,尺寸:1206)0Ω
隔离电容未组装
晶体
R_XI100Ω
R_XO

200Ω

可以看到,添加串联电阻器可使晶体振荡器更不易受到电路板寄生效应和噪声的影响,帮助实现快速启动。

TI 建议使用值为 200ohms 的电阻器。因为此电阻器控制晶体功率,因此在选择其值时应当咨询晶体供应商。

3 软件配置

本节包含不同 OA 合规测试机构在测试期间使用的 DP83TC811 寄存器设置。大多数这些寄存器的设置是为了在 OA 和 EMC/EMI 测试期间优化性能。建议将这些寄存器的设置作为所有 DP83TC811 应用的初始化的一部分来实现。DP83TC811 提供的其他应用特定功能可以通过硬件或软件配置进行调整。

表 3-1 主模式配置
MMD 寄存器 已优化 说明
0x1F 0x0475 0x0008 为了在配置完成前不让 PHY 建立链路
0x1F 0x0485 0x11FF OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0462 0x0600 禁用电路板上未使用的 LED_1
0x1F 0x010F 0x0100 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0410 0x6000 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0479 0x0442 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0466 0x8000 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0107 0x2605 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0106 0xB8BB OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0116 0x03CA OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0114 0xC00A OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x010B 0x0700 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0132 0x01EE OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x04DE 0x03F0 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x003E 0x000D OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0111 0x6009 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0129 0x009F OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x04D5 0xFEA4 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x04D6 0x0EA4 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0120 0x0067 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0125 0x7A56 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0461 0x0408 使用电路板布线调优 IO 阻抗
0x1F 0x0400 0x1300 MDI 终端优化
0x1F 0x0403 0x0030 MDI 传输优化
0x1F 0x0404 0x0008 MDI 传输优化
0x1F 0x048A 0x0D02 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x048B 0x350F OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x048C 0x0033 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x048D 0x010D OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0121 0x1500 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0122 0x1000 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x04D4 0x7522 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0130 0xC720 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0126 0x0515 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0119 0x00A4 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0109 0x095D OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x010E 0x3219 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x010C 0x1996 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x001F 0x4000 软复位
0x1F 0x0475 0x0000 让 PHY 建立链路
表 3-2 从模式配置
MMD 寄存器 已优化 说明
0x1F 0x0475 0x0008 为了在配置完成前不让 PHY 建立链路
0x1F 0x0485 0x11FF OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0462 0x0600 禁用电路板上未使用的 LED_1
0x1F 0x010F 0x0100 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0410 0x6000 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0479 0x0442 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0466 0x8000 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0107 0x2605 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0106 0xB8BB OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0116 0x03CA OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0114 0xC00A OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x010B 0x0700 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0132 0x01EE OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x04DE 0x03F0 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x003E 0x000D OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0111 0x6009 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0129 0x009F OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x04D5 0xFEA4 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x04D6 0x0EA4 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0120 0x0067 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0125 0x7A56 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0461 0x0408 使用电路板布线调优 IO 阻抗
0x1F 0x0400 0x1300 MDI 终端优化
0x1F 0x0403 0x0030 MDI 传输优化
0x1F 0x0404 0x0008 MDI 传输优化
0x1F 0x048A 0x0D02 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x048B 0x350F OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x048C 0x0033 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x048D 0x010D OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0121 0x1500 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0122 0x1450 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x04D4 0x7322 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0130 0xC780 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0126 0x0495 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0115 0x8AC8 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0109 0x095D OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x010E 0xFAFB

OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置

如果需要进一步减少建立链路时间,可将值更改为 x7DFB

0x1F 0x010C 0x19FA OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x0101 0x2082 OA、EMI 测试期间的 DSP 裕度设置
0x1F 0x001F 0x4000 软复位
0x1F 0x0475 0x0000 让 PHY 建立链路
注: 上述寄存器的写入顺序十分重要。对于主配置和从配置,所以 DSP 设置都在写入寄存器 0x0475 之间。这是为了确保在写入完整配置前建立链路序列不会启动。

4 测试 PMA

OA TC1 为 100Base-T1 PHY 的前端指定了不同的电气测试。标准文档中指定了不同的测试模式。在每种测试模式下,PHY 应该在 MDI 线路上生成图案,或在引脚上显露内部时钟信号,以测量不同的电气参数。

DP83TC811 支持所有这些测试模式。本节提供了进入每种测试模式所需配置的详细信息。

UNH(OA 合规测试机构)出具的详细 PMA 测试报告包含 OA/IEEE 合规结果,可通过申请获取。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale