ZHCABK6 March   2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1采集数据
  4. 2创建适用于四阶多项式的图表
  5. 3创建散点图
  6. 4创建适用于所采集数据的多项式
  7. 5C 代码
  8. 6创建适用于 NTC 的多项式
  9. 7总结

总结

R 平方值能够反映多项式曲线拟合精度。TMP6 的精度为 0.999999%,而 NTC 具有 0.993% 的精度和负电阻值。因此,与 Steinhart-Hart 方程或使用内插的查找表相比,多项式可根据 ADC 电压提供温度,并能提高 TMP6 的精度和处理速度。NTC 不能使用多项式计算自身的温度。